Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características elétricas
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
750
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Orientação de contato :
Reto
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.64 mm [ .025 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel
-
Quantidade de embalagem :
80000