Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem de compressão
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
Dimensões
-
Comprimento do produto :
25.04 mm [ .986 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
14 – 12
-
Tamanho do fio (mm²):
2 – 3
-
Tamanho do fio (CMA):
4107 – 6530
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Caixa