Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
5 mm [ .197 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem de compressão
-
Tipo de barril :
Fechado
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Comprimento do produto :
21.6 mm [ .85 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 13.5
-
Tamanho do fio (mm²):
1.31 – 2.63
-
Tamanho do fio (CMA):
2565 – 5131
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Caixa