Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
1
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
6
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10mA a .02V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
1.25
-
Tensão nominal de contato (VAC):
125
-
Tensão nominal de contato (VDC):
120
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
375
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
1.5
-
Classificação atual de contato (A):
1.25
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
125
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
120
-
Consumo de energia (mW):
450
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
1.25
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1.25
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
1.25
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
750
Características do corpo
-
Peso do Produto :
4 g [ .141 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
Liga de prata-paládio (AgPd)
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação :
PCB Pins
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB Termination
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
11.5 mm [ .452 in ]
-
Comprimento do produto :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Largura do produto :
10 mm [ .393 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 85 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Padrão
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Processo de solda :
Solda por onda
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
10 – 12
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
300 – 400
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
11 – 12
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
14 – 16