Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB SMT
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
313
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10mA a .02V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
1
-
Tensão nominal de contato (VDC):
125
-
Tensão nominal de contato (VAC):
150
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
80
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
5
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
125
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
150
-
Sistema magnético de bobina :
Monostable, DC, Polarized
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
.75 mm [ .03 in ]
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
1
-
Consumo de energia (mW):
30 – 150
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
0 – 100
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF) :
1.06 a 100MHz, 1.75 a 900MHz
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
0 – 1.5
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1500
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
-
Sistema de atuação :
CC
Características do sinal
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-18 dB a 900 MHz, -30 dB a 100 MHz
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.12 dB a 100 MHz, -1.9 dB a 900 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto :
2 g [ .0705 oz ]
Recursos de contato
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Material base de contato :
PdNi
-
Número de contato dos polos :
1
-
Características especiais de contato :
Contatos bifurcados/gêmeos
-
Material de revestimento de contato :
Gold-Rhodium
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
8 mm [ .314 in ]
-
Comprimento do produto :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Largura do produto :
7.75 mm [ .305 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
6 – 8
-
Classe de distância de isolamento (mm):
0 – 2.5
-
Depuração de isolamento entre contato e bobina :
.75 mm [ .03 in ]
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
7 – 8
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
12 – 14
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 85 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Alto Sensível
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel
Outro
-
Processo de solda :
Solda por refluxo