Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de cabeçote do conector do cabo fita :
Cabeçotes com pino de ejeção universais
-
Tipo de bloqueio e engate de acoplamento do conector :
Curto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
20
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Conexão em cadeia (daisy chain) :
Sem
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso, Latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Forma do contato :
Quadrado
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Barra de Polarização Dupla, Centro
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate da ejeção
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
13.94 mm [ .55 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Classificação de temperatura do invólucro :
Padrão
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de solda :
Soldagem por imersão
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
36
-
Método de embalagem :
Bandeja