Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similares
Você pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Recursos e características do produto
Selecionar tudo
Características do tipo do produto
Dispositivo de terminação incluído :TR10AI
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Estilo do backshell para o conector :Robusto
Tipo de dispositivo de terminação :Adaptador Tinel-Lock, Anel de Tinel-Lock de entrada lateral, Anel Tinel-Lock
Características do corpo
Cor do produto primário :Verde-oliva
Material do produto primário :Alumínio
Material de revestimento do produto primário :Cádmio (AMS-QQ-P-416, Tipo II, Classe 3)
Características da habitação
Orientação do corpo :Reto
Compatível com forma de conector :Circular
Dimensões
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :7.9 – 12.7 mm [ .313 – .5 in ]
Comprimento do produto :25.5 mm [ 1 in ]
Diâmetro da entrada do cabo :.2 – 15.9 mm [ .01 – .63 in ]
Condições de uso
Resistência ao spray salino (Hr):500
Intervalo amplo de temperatura de operação :'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :18, 27
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :AS34001, AS34011, AS34041, AS34061, AS34081, AS34091, AS34121, AS34241, AS34461, AS34501, AS34511, AS34541, AS34561, AS34641, AS34671, AS34681, M83723/01, M83723/02, M83723/03, M83723/04, M83723/05, M83723/06, M83723/07, M83723/08, M83723/13, M83723/14, M83723/36, M83723/37, M83723/38, M83723/39, M83723/40, M83723/41, M83723/42, M83723/43, M83723/48, M83723/49, M83723/65, M83723/66, M83723/67, M83723/68, M83723/69, M83723/71, M83723/72, M83723/73, M83723/74, M83723/75, M83723/76, M83723/77, M83723/78, M83723/82, M83723/83, M83723/84, M83723/85, M83723/86, M83723/87, M83723/91, M83723/92, M83723/95, M83723/96, M83723/97, M83723/98, MS3459, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476, NAS 1599, NAS 1641, NAS 1642, NAS 1643, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1652, NAS 1653, NAS 1692, NAS 1693, NAS 1694, NAS 1699, NAS 1700, NAS 1701, NAS 1702
Outro
Especificação da interface do conector :AS81703 Série 3/Classe E, L, Contato de crimpagem AS50151 Classe D, L, U, W, Contato de crimpagem AS50151 Classe D, L, U, W Less ENDBELL, Contato de crimpagem AS50151 Classe L, W, Contatos de crimpagem AS50151, MIL-DTL-26482 Série 2/Classe A, L, MIL-DTL-83723 Série I/Classe A, G, R, MIL-DTL-83723 Série I/Classe G, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, K, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, K, R, S, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe G, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe G, R, W, MIL-DTL-83723 Série III/Classe S, MIL-DTL-83723 Série IIII/Classe H, Série 3 AS81703
Código de interface do conector TE :54
Código de tamanho da entrada :10
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.