Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
BNC
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 58C/U
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
-
Impedância (Ω):
75
-
Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI :
Aterramento PCB
Características do corpo
-
Material do corpo :
Zinco
-
Acabamento do material do corpo :
Passivado
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Bronze fosforoso
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin):
30
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
4.11 mm [ .162 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
Comprimento do poste de montagem :
3.48 mm [ .137 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
4
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
Outro
-
Grau :
Comercial
-
Material Dielétrico :
Polimetilpenteno