Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
Tipo G
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Acabamento do material do corpo :
Brilhante
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Estanho
-
Material de contato do centro de conector RF :
Bronze fosforoso
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Engate de trava rápida
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
9.09 mm [ .358 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Material Dielétrico :
PTFE