Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Interface RF :
Acoplamento cego
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Bronze branco
Recursos de contato
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Sem
Dimensões
-
Comprimento do produto :
22 mm [ .86 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Outro
-
Material Dielétrico :
Fluorocarbono PTFE