Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Sinalizador
-
Material base de contato :
Aço
-
Material de revestimento terminal :
Níquel
-
Tipo de crimpagem :
Tab-Lok
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Comprimento do produto :
18.42 mm [ .725 in ]
-
Espessura do material terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
14
-
Tamanho do fio (mm²):
2.08
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3500
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel