Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
29.97 mm [ 1.18 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 26
-
Tamanho do fio (mm²):
.051 – .15
-
Altura do conector :
6.43 mm [ .253 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
101 – 296
-
Largura do conector :
7.06 mm [ .278 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.81 – 1.07 mm [ .032 – .042 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189 | UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação UL :
Reconhecido
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA | UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo | Tubo
-
Quantidade de embalagem :
50
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.