Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Circular
-
Interface RF :
MCX
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 178, RG 196
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Acabamento do material do corpo :
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recursos de contato
-
Material de virola :
Cobre
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
-
Material de revestimento de virola :
Níquel
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Cobre, Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Pressão
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
3.4 mm [ .134 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
6
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão