Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem acoplada
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
10
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Termoplástico
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Trancado
Dimensões
-
Altura do produto :
6.15 mm [ .582 in ]
-
Comprimento do produto :
27.86 mm [ 1.085 in ]
-
Largura do produto :
7.8 mm [ .242 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote