Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Cobertura do alívio de tensão
-
Perfil do produto :
Baixo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Termoplástico
-
Lado da tampa do conector :
Costas
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0