Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem de extremidade de montagem em placa
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Náilon com enchimento de vidro, Náilon com enchimento de vidro
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Altura do produto :
8.89 mm [ .35 in ]
-
Comprimento do produto :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Largura do produto :
10.29 mm [ .405 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote