Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Suporte, Suporte
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
4000