Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral Mini HVL
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue HVL Mini
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
7
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Branco
-
Cor do conector (extremidade A) :
Branco
Recursos de contato
-
Material base de contato :
CuNiSi
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 6
Dimensões
-
Largura do conector (mm):
13.3
-
Altura do conector (mm):
39.8
-
Comprimento do conector (mm):
69.1
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Sem
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
.3 m [ .984 ft ]