Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
9
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0