Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características elétricas
-
Resistência do contato (mΩ):
12
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
1200
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Orientação de contato :
Reto
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
30
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
20.32 mm [ .8 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-65 – 105
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta
-
Quantidade de embalagem :
1000