Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
18
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Recursos de contato
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Tipo de contato :
Soquete
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon
Dimensões
-
Comprimento do produto :
39.1 mm [ 1.54 in ]
-
Largura do produto :
18.8 mm [ .74 in ]
-
Altura do conector :
11.7 mm [ .461 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
4.2 mm [ .165 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
VDE
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote