Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Gaxeta
-
Forma do conector e invólucro :
Circular
-
Interface RF :
BNC
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
Personalizado (DOD= .109), Personalizado (JOD= .153)
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Zinco
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Sextavado
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin):
1080
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem traseira
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Com
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Grau :
Comercial
-
Material Dielétrico :
Polimetilpenteno
-
Características adicionais :
Hardware incluído
-
Material de base de porca de acoplamento :
Latão