Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Contatos pré-carregados :
Sim
-
Número de posições :
6
-
Número de linhas :
1
-
Número de Cavidades :
6
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
380
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Layout de contato :
Em linha
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
16
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Natural
-
Material do invólucro :
PA 6.6
-
Inclinação da linha central :
10 mm [ .393 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 1.5
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 15
-
Comprimento do produto :
54.9 mm [ 2.161 in ]
-
Largura do produto :
14 mm [ .55 in ]
-
Altura do conector :
24.5 mm [ .964 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL, VDE
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
-
Classificação UL :
Reconhecido
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja