Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector misto e híbrido :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
96
-
Número de linhas :
4
-
Posição da Cavidade vazia :
96
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
90°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
1.2mm, 2.8 mm
-
Largura da guia compatível (mm):
1.2, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.047, .11
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
30
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Não
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 3.5
-
Inclinação da linha central (in):
.098, .137
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
3 mm [ .11 in ]
-
Comprimento do produto :
82.3 mm [ 3.24 in ]
-
Largura do produto :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Altura do conector :
35.71 mm [ 1.41 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
USCAR-2
-
Grau de proteção :
IPX4, IPX5, IPX7, IPX9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
148
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim