Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue RJ45
Características do corpo
-
Material condutor :
Cobre recozido
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm):
6.5
-
Tamanho do fio (AWG):
26
-
Tamanho do fio (mm²):
.129
-
Construção de cabo :
Cabo entrelaçado de PVC
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 60
Normas da indústria
-
Categoria de Desempenho :
Cat 5e
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única
-
Comprimento de montagem do cabo :
20 m [ 65.6166 ft ]