Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração da terminação :
Quick Connect Terminals
-
Tipo de conex�o do rel� :
Plug-In
Características elétricas
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
1700
-
Carga de comutação de contato (mín) :
1000 mA a 5 VCC
-
Tensão nominal de contato (VDC):
12
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
30
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
-
Resistência da bobina (Ω):
85
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
120
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
-
Corrente nominal (23 °C) (A):
30
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
50
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
0 – 500
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
210
Características do corpo
-
Peso do Produto :
35 g [ 1.2 oz ]
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de prata
-
Classe de corrente de contato (A):
30 – 50
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Soquete
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Suportes de montagem
Dimensões
-
Altura do produto :
26 mm [ 1.024 in ]
-
Comprimento do produto :
28.5 mm [ 1.122 in ]
-
Largura do produto :
28.5 mm [ 1.122 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
105 – 125