Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Suporte, Suporte
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Marfim
-
Material do produto primário :
PA 66
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 22
-
Espaçamento entre linhas (mm):
6.5
-
Altura do produto :
6.9 mm [ .271 in ]
-
Comprimento do produto :
20.25 mm [ .797 in ]
-
Largura do produto :
8.5 mm [ .334 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1000