Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
50
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
15
-
Layout de contato :
Em linha
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro :
LCP (Polímero de cristal líquido)
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
2.2 mm [ .087 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Recurso de processo de montagem :
Fita de vácuo, Sujeição
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja