Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminal de energia :
Terminal de alimentação
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Perfil da terminação :
Padrão
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Brilhante
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Brilhante
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .032 in ]
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
40
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
5 µm [ 196.85 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
5 µm [ 196.85 µin ]
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Comprimento do produto :
13 mm [ .511 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa