Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de comutador de DIP e SIP :
DIP
-
Dispositivo selado :
Não
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
500
Características do corpo
-
Cor do estojo :
Preto
-
Material do estojo :
Poliéster
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]