Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Reed Relay
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos :
2
-
Disposição de contato :
1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
100
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
100
-
Resistência da bobina (Ω):
2000
-
Classificação atual de contato (A):
0,5
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Potência nominal da bobina (W):
.288
Recursos de contato
-
Material de contato :
Rutênio
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do produto :
5.7 mm [ .22 in ]
-
Comprimento do produto :
19.3 mm [ .76 in ]
-
Largura do produto :
6.4 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) (°C):
85
Operação/Aplicação
-
Processo de solda :
Solda por onda