Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conector de 6 pinos
Características elétricas
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz):
2.5 – 10
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
255
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Size 15 Servo Mount
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diâmetro do produto :
38,1 mm [ 1,5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
AC Voltage
Outro
-
Faixa angular (°):
-30 – 30
-
Não linearidade (%):
.5
-
Tipo de rolamento :
Rolamento de esferas de precisão ABEC 3