Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Esse design único elimina montagens que degradam ao longo do tempo, como anéis coletores, enrolamentos de rotor, escovas de contato e limpadores, sem sacrificar a precisão.  Alta confiabilidade e desempenho são alcançados através do uso de um rotor de formato especial e bobina de estator enrolada que juntos simulam a operação de um transformador diferencial variável linear (LVDT). O movimento rotacional do eixo do rotor resulta em uma mudança linear na amplitude do sinal de saída, diretamente proporcional à mudança do ângulo do eixo, enquanto a fase deste sinal indica a direção do deslocamento a partir do ponto nulo. O acoplamento eletromagnético sem contato do rotor proporciona resolução infinita. A operação CA elimina a necessidade de componentes integrados de condicionamento de sinal, oferecendo ao usuário uma faixa de temperatura de operação muito ampla de -55 °C a +150 °C. Calibrado de fábrica para operar em uma faixa de ±30 graus, o R36AS oferece uma não linearidade de menos de ±0,5% da faixa total. A operação de faixa estendida até um máximo de ±60 graus é possível com maior não linearidade. Acondicionado em um invólucro de aço inoxidável de montagem de servo tamanho 15, um conector hermético estilo MS e uma vedação de eixo, o R36AS é a escolha perfeita para sensor de posição angular em ambientes adversos. 

VANTAGENS

  • Operação CA
  • Faixa de sensoriamento angular de ±60 graus
  • Design elétrico sem contato
  • Ampla faixa de temperatura de operação
  • Montagem em servo tamanho 15
  • Invólucro de aço inoxidável
  • Conector hermético estilo MS
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage (Vrms) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 2.5 – 10

Características do corpo

  • Peso do Produto  255 g [ 8.99 oz ]

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Size 15 Servo Mount

Dimensões

  • Diâmetro do eixo  4.75 mm [ .187 in ]

  • Diâmetro do produto  38,1 mm [ 1,5 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  AC Voltage

Outro

  • Faixa angular (°) -45 – 45 | -30 – 30

  • Não linearidade (%) .5 | 1

  • Tipo de rolamento  Rolamento de esferas de precisão ABEC 3

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto