Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
3
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz):
2.5
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola :
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
9.52 mm [ .375 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 105, -55 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-67 – 221, -67 – 392
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25