Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação :
Kit de tubulação termo retrátil
-
Tipo de parede :
Parede Dupla
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV):
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Água, Diesel, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Razão de encolhimento :
4:1
-
Material do produto primário :
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade :
Semirrígido
Dimensões
-
Comprimento do produto :
33 mm [ 1.299 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C):
80
-
Propriedades de resistência :
Proteção de imersão, Umidade
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação :
Retardador de Chamas
-
Temperatura de recuperação (°C):
110
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação :
Não
-
Fonte do produto :
República Tcheca