Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Par trançado

Características elétricas

  • Capacitância (pF/m) .0000127 | .00001372

  • Capacitância (pF/ft) 12.7 | 13.72

  • Impedância (Ω) 120

Características do sinal

  • Velocidade de propagação (%) 77

Características do corpo

  • Material condutor  Cobre banhado a prata | Cobre com revestimento de estanho | Cobre de alta resistência banhado a prata

  • Tipo de blindagem  Duplo(a) | Único

  • Material da Jaqueta  FEP Modificado

  • Cor do cabo  Branco | Branco transparente

  • Material de blindagem  Cobre

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho | Prata

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 3.12 | 3.63 | 4,85 | 4,88

  • Diâmetro do cabo externo (in) 0,191 | .123 | .143 | .192

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 0,75 | .48 | .59

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .019 | .024 | .03

  • Tamanho do fio (mm²) .129 | .2047 | .3255

  • Diâmetro dielétrico do cabo (mm) 1.19 | 1.55 | 1.96

  • Diâmetro dielétrico do cabo (in) .047 | .061 | .077

  • Tamanho do fio (AWG) 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26

Condições de uso

  • Tipo de cabo  CANbus

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200 | -30 – 105 | '-65 – 150 | '-55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 257 | '-22 – 221

Outro

  • Material Dielétrico  Rayfoam H

  • Fonte do produto  EUA | REINO UNIDO

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo