Botão de Parada de Emergência Vedado para Veículos Comerciais

Nossos interrutores de segurança e emergência são interrutores de pressão projetados para interromper imediatamente a energia em aplicações industriais e de alta corrente. Sua classificação de tensão varia de 9 a 32 VDC e corrente de contato de 4 a 1 000 A. Nossos interrutores de segurança são vedados até IP40, IP67 e IP6k9K (limpeza a vapor) – dependendo do modelo. Encomende os nossos interrutores de segurança e emergência DA LADD Distribution.