Tubo termorretrátil de parede fina para cateteres de PFA

Tubo termorretrátil para cateteres de PFA

Este estudo de caso destaca como a TE Medical estabeleceu uma parceria com o cliente para desenvolver uma solução de tubos termorretráteis de parede fina, projetada para atender às exigências de aplicações com cateteres cardíacos.

Desafio

Uma fabricante de dispositivos médicos estava desenvolvendo um cateter de PFA de alta precisão, projetado para a inserção precisa do dispositivo em um coração em batimento. A natureza dinâmica do movimento cardíaco apresentou desafios significativos de engenharia, exigindo uma solução capaz de manter a precisão e a estabilidade em um ambiente em constante movimento.

 

O dispositivo necessário:

  • Recursos avançados de navegação para manobrar dentro da complexa anatomia cardíaca
  • Desempenho confiável, mesmo em movimento contínuo e em presença de interferências anatômicas
  • Miniaturização para facilitar o posicionamento preciso do dispositivo
  • Tolerâncias dimensionais rigorosas para garantir consistência e precisão

 

O equilíbrio entre flexibilidade, controle dimensional e desempenho do material em dimensões microescala foi fundamental para o sucesso do cateter.

Solução

A TE Medical estabeleceu uma parceria com o cliente para desenvolver uma solução de tubo termorretrátil de parede fina, projetada para atender às exigências de aplicações com cateteres cardíacos.

Os principais elementos da solução incluíram:  

  • Design de parede fina com controle dimensional preciso, proporcionando flexibilidade excepcional e, ao mesmo tempo, atendendo a rigorosos requisitos de tolerância
  • Fusão inovadora de materiais, integrando estruturas spline com Pebax® por meio de características de expansão personalizadas
  • Propriedades elétricas otimizadas, permitindo pontas de dispositivos menores para maior precisão no procedimento
  • Tecnologia de coextrusão, que fixa a tubulação ao substrato, mantendo especificações rigorosas de diâmetro interno recuperado
  • Reticulação específica para cada aplicação, cuidadosamente projetada para controlar a força de aderência e o desempenho

 

Essa abordagem combinou a ciência avançada dos materiais com a precisão da microengenharia para apoiar o desenvolvimento de cateteres de última geração.

Diagrama do coração
/content/dam/te-com/images/medical/global/image-row/med-thin-wall-hst-extrusion-300-250.jpg

Resultados

A colaboração resultou em um avanço na microengenharia que ampliou os limites da miniaturização e da viabilidade de fabricação de cateteres.

 

Os principais resultados incluíram:

  • Alcançou-se um diâmetro interno (DI) recuperado de 0,008", com espessura de parede de 0,004"
  • Incorporou-se uma camada de adesão de 0,001" para otimizar a aderência entre a ranhura e o substrato
  • Implementou os princípios de projeto para a fabricabilidade (DFM) a fim de melhorar o rendimento da produção
  • Redução do desperdício no ponto de uso, aumentando a confiabilidade geral do dispositivo

 

Ao combinar precisão em microescala com integração avançada de polímeros, o projeto final proporcionou melhor navegação, durabilidade e desempenho em ambientes cardíacos exigentes.

Centro de Prototipagem PROPELUS
O Centro de Prototipagem PROPELUS™ transforma suas ideias em inovações médicas de última geração com rapidez.

Capacidades

A expertise da TE Medical em tubos termorretráteis de parede fina para uso médico e em microextrusão possibilita inovações avançadas na área de cateteres por meio de:

 

  • Projeto de tubulação termorretrátil com diâmetro interno recuperado de 0,008” por coextrusão para fixar a tubulação aos substratos
  • Reticulação específica para cada aplicação, a fim de controlar com precisão a força de preensão
  • Controle dimensional em microescala com excepcional flexibilidade
  • Integração avançada de materiais para a colagem de splines e substratos
  • Aumento do rendimento no ponto de uso por meio da redução de refugo e da implementação de DFM

Conclusão

O desenvolvimento de cateteres de alta precisão para uso em um coração que bate requer uma combinação de inovação em materiais, precisão dimensional e experiência em fabricação. Por meio de tecnologia avançada de tubos termorretráteis de parede fina e soluções integradas de materiais, a TE Medical permitiu que o cliente ultrapassasse os limites da miniaturização, mantendo o desempenho e a confiabilidade. Ao aliar a precisão da microengenharia a estratégias de fabricação escaláveis, a TE Medical continua a apoiar os fabricantes de dispositivos médicos no avanço das tecnologias de cateteres que melhoram a precisão dos procedimentos e os resultados para os pacientes.