Isolamento elétrico para um dispositivo cirúrgico de ablação de precisão

Isolamento elétrico para dispositivo ablação

Este estudo de caso destaca como a TE estabeleceu uma parceria com o cliente para fornecer uma solução em polímero que possibilitou o isolamento elétrico seguro em um ambiente anatômico com restrições significativas.

Desafio

Uma fabricante de dispositivos médicos estava desenvolvendo um cateter de PFA de alta precisão, projetado para a inserção precisa do dispositivo dentro de um coração em batimento. A natureza dinâmica do movimento cardíaco apresentou desafios significativos de engenharia, exigindo uma solução capaz de manter a precisão e a estabilidade em um ambiente em constante movimento.

 

O dispositivo necessário:

  • Recursos avançados de navegação para manobrar dentro da complexa anatomia cardíaca
  • Desempenho confiável, mesmo em movimento contínuo e em presença de interferências anatômicas
  • Miniaturização para facilitar o posicionamento preciso do dispositivo
  • Tolerâncias dimensionais rigorosas para garantir consistência e precisão
     

O equilíbrio entre flexibilidade, controle dimensional e desempenho do material em dimensões em microescala foi fundamental para o sucesso do cateter.

Solução

A TE Medical estabeleceu uma parceria com o cliente para desenvolver uma solução em polímero de parede fina que equilibrasse desempenho elétrico, flexibilidade e facilidade de fabricação.

 

Os principais elementos da solução incluíram:

  • Extrusão de paredes ultrafinas com tolerâncias rigorosas tanto na espessura da parede quanto no diâmetro interno (DI)
  • Seleção de materiais otimizada para flexibilidade, permitindo uma navegação suave em espaços articulares confinados
  • Propriedades dielétricas superiores que permitem uma ponta do dispositivo menor, mantendo ao mesmo tempo um isolamento elétrico seguro
  • Baixo coeficiente de atrito, o que melhora a manobrabilidade e minimiza a interação com os tecidos

 

Foram selecionadas duas plataformas de materiais com base nos requisitos de desempenho:

  • MT-PBX (solução à base de Pebax®)
  • MT-2000 (solução à base de HDPE)

 

Ambos os materiais proporcionaram a recuperação mecânica e o desempenho elétrico necessários para suportar as tensões decorrentes da instalação, mantendo, ao mesmo tempo, a estabilidade dimensional.

MT2000
MT2000
MT-PBX
MT-PBX
HST

Resultados

A solução final proporcionou um excelente desempenho em termos de isolamento elétrico, sem comprometer a flexibilidade nem a capacidade de recuperação.

 

MT-PBX (à base de Pebax):

  • Rigidez dielétrica: 800 volts/mil
  • Espessura de instalação: 3/1000 pol., recuperando para 4/1000 pol.

 

MT-2000 (à base de HDPE):

  • Rigidez dielétrica: 1.000 volts/mil
  • Espessura de instalação: 6/1000 pol., recuperando para 10/1000 pol.

 

Esses resultados permitiram que o cliente desenvolvesse um dispositivo capaz de acessar e tratar pequenas articulações com segurança, minimizando o risco de lesões nos nervos e danos aos tecidos.

Centro de Prototipagem PROPELUS
O Centro de Prototipagem PROPELUS™ transforma suas ideias em inovações médicas de última geração com rapidez.

Capacidades

A expertise da TE Medical em extrusão de polímeros dá suporte a aplicações cirúrgicas exigentes que requerem precisão, desempenho e rapidez na entrada no mercado.

 

As principais competências demonstradas neste projeto incluem:

  • Extrusão de paredes finas tanto para Pebax (MT-PBX) quanto para HDPE (MT-2000)
  • Controle rigoroso da tolerância na espessura da parede e no diâmetro interno
  • Materiais projetados para oferecer flexibilidade e rigidez dielétrica superior
  • Superfícies de baixo atrito para melhorar a navegação no dispositivo
  • Tempo de resposta rápido para amostras, a fim de acelerar o desenvolvimento de dispositivos

 

Ao combinar a ciência avançada dos materiais com a fabricação de precisão, a TE Medical auxilia os clientes a resolver desafios complexos de isolamento elétrico em dispositivos cirúrgicos de última geração.

Conclusão

A concepção de dispositivos cirúrgicos para aplicações em pequenas articulações exige um equilíbrio cuidadoso entre flexibilidade, desempenho elétrico e precisão dimensional. Por meio de técnicas avançadas de extrusão de paredes finas e de seu conhecimento especializado em materiais, a TE Medical forneceu uma solução em polímero que possibilitou o isolamento elétrico seguro em ambientes anatômicos com espaço extremamente limitado. A colaboração resultou em um dispositivo de ablação de alto desempenho, capaz de navegar por estruturas articulares complexas, ao mesmo tempo em que protege os nervos e tecidos circundantes. Ao combinar materiais inovadores com recursos de fabricação de alta precisão, a TE Medical continua a apoiar os fabricantes de dispositivos médicos no lançamento de tecnologias mais seguras e eficazes no mercado.