Sensores industriais
Sensores na impressão industrial
Saiba como os sensores TE são utilizados em aplicações de impressão industrial para aumentar a precisão, a produção e a qualidade em ambientes adversos.
As tecnologias de detecção de pressão, posição, temperatura e bolhas de ar desempenham um papel fundamental nas aplicações de impressão industrial. Desde a impressão de códigos de barras em latas de refrigerante até a impressão de protótipos 3D funcionais, a TE oferece uma ampla gama de tecnologias de sensoriamento para monitorar os processos de impressão industrial, garantindo a qualidade mesmo nos ambientes mais adversos. Essas tecnologias de detecção ajudam os fabricantes a aumentar a produção de materiais de qualidade, oferecendo monitoramento e medição altamente precisos e exatos dos principais componentes da impressão industrial. Isso permite que os fabricantes atendam às demandas de seus clientes, diminuindo a quantidade de materiais que não passam nas verificações de qualidade e reduzindo o tempo de inatividade na linha de produção.
Monitoramento de pressão
Sensores de Pressão com Isolamento ao Meio
O design sofisticado e as técnicas avançadas de fabricação proporcionam soluções confiáveis e econômicas para aplicações industriais em geral, incluindo operações de impressão industrial. Os sensores de pressão da TE são projetados para resistir a diversos tipos de meios corrosivos e oferecem um monitoramento preciso com baixo consumo de energia. Além dos nossos sensores de pressão montáveis em placa, a TE oferece outros componentes de detecção que são isolados do meio e incluem sinais de saída analógicos ou digitais. Tanto a pressão quanto a temperatura podem ser medidas a partir do diafragma do sensor, garantindo uma aplicação precisa da tinta ou do material no processo de impressão.
Detecção de posição
Sensores de posição AMR da série KMXP
Os sensores de posição desempenham um papel cada vez mais importante em muitas aplicações de impressão industrial. Como há uma grande probabilidade de um sensor ficar exposto a óleo, sujeira e poeira nesse tipo de aplicação, o sensor de posição KMXP da TE é uma boa opção devido à sua capacidade de apresentar bom desempenho em ambientes adversos. Com sua tecnologia magnetorresistiva e diversos formatos, o sensor KMXP oferece excelente precisão e medições confiáveis e exatas em ambientes extremos, incluindo altas temperaturas.
Temperatura e umidade
Sensor digital de umidade/temperatura
Tanto nas aplicações tradicionais quanto nas de impressão 3D, os sensores de temperatura e umidade são essenciais para garantir a qualidade e a precisão do produto final. Os sensores NTC discretos e compactos oferecem medições de alta precisão e estabilidade a longo prazo, sendo a opção ideal para a medição da temperatura de cabeçotes de impressão. Além disso, os sensores digitais de umidade são projetados para aplicações de impressão de alto volume e com restrições de custo, nas quais as limitações de espaço são uma preocupação.
Detecção de bolhas de ar
Detector de Bolhas de Ar AD-101
O Detector de Bolhas de Ar AD-101 da TE oferece detecção contínua de bolhas de ar para aplicações de impressão industrial e impressão 3D. Graças ao autodiagnóstico contínuo e à flexibilidade na escolha do formato, esses sensores permitem o desenvolvimento de soluções para as aplicações mais críticas.