Parque solar

Trend Paper

Do projeto à entrega: onde projetos solares avançam ou travam

Como a conectividade EBOS influencia cronogramas, eficiência da mão de obra e viabilidade financeira.

Por que a qualidade da conexão é importante?

Os projetos estão ficando maiores, os prazos mais apertados e as condições no local mais complexas. Nesse contexto, as decisões relativas ao EBOS, especialmente no que diz respeito à arquitetura de conexão, podem afetar diretamente a execução, a confiabilidade e a viabilidade financeira do projeto. 

 

No setor de energia solar em grande escala, a qualidade no ponto de conexão é mais do que um simples detalhe técnico. Isso influencia diretamente o desempenho a longo prazo e a confiança financeira. 

 

Mesmo pequenas inconsistências na qualidade da instalação ou na integridade das conexões podem aumentar a resistência, contribuir para a perda de potência e levar a intervenções de manutenção ao longo do tempo. Esses riscos podem afetar a produção de energia, aumentar os custos de operação e manutenção e gerar incerteza para credores, seguradoras e investidores. 

 

Consequentemente, a qualidade da conexão tem assumido um papel cada vez mais importante no debate sobre a viabilidade financeira do projeto, em que a confiabilidade comprovada, a validação e o desempenho em campo contribuem para reforçar a confiança ao longo da vida útil do ativo. 

O trend paper aborda:

  • Razões pelas quais a arquitetura EBOS está se tornando um fator determinante para os resultados de projetos
  • Como a integridade da conexão é fundamental para o desempenho a longo prazo e a viabilidade financeira do projeto
  • O que as empresas de serviços de energia (EPCs) e as incorporadoras devem levar em consideração ao selecionar soluções em conexões solares perfurantes (IPC)
  • O papel da adaptabilidade em campo na redução do retrabalho e dos riscos relacionados ao cronograma
  • Como a tecnologia solar IPC influencia a velocidade de instalação e a qualidade do projeto

Faça o download do trend paper completo