Restaurando infraestruturas essenciais quando cada dia é importante

Restauração da energia essencial

Estudo de Caso

Restaurando a confiabilidade quando mais importa

Como o conhecimento especializado em aplicações e a engenharia personalizada ajudaram a colocar em operação um importante ativo de energia legado, sob uma pressão de tempo excepcional.

Quando uma infraestrutura crítica apresenta falha e não há um substituto padrão disponível, restabelecer o serviço torna-se um desafio de engenharia. Décadas de modificações, documentação incompleta e interfaces não padronizadas fizeram com que a equipe tivesse, em primeiro lugar, que compreender a instalação legada antes de desenvolver uma solução substituta.

A TE Connectivity combinou conhecimento em aplicações, engenharia personalizada, fabricação, logística e suporte de campo para redefinir os requisitos de instalação e desenvolver uma terminação personalizada de 245 kV, contribuindo para que o ativo crítico voltasse a operar em aproximadamente quatro semanas.

300

Infraestrutura crítica de geração da MVA foi restaurada

245 kV

solução personalizada de terminação

~4

semanas desde a identificação do problema até a energização