Série de webinars sobre energia
Gravado em julho de 2023
A confiabilidade e a relação custo-benefício são essenciais no mundo de hoje, onde cada minuto de inatividade de energia pode custar caro. Os efeitos externos e não controlados da vida selvagem na rede elétrica são responsáveis por um número significativo de interrupções não planejadas. Gambás, pássaros, ratos, cobras e até mesmo esquilos são capazes de causar interrupções de energia, o que custa à economia dos EUA um valor estimado de US$ 20 a US$ 30 bilhões por ano.
A proteção de ativos e vida selvagem tornou-se essencial para melhorar a eficiência e a sustentabilidade. A instalação estratégica de coberturas e barreiras isolantes pode minimizar o impacto da vida selvagem nos ativos da rede elétrica. Quando especificados corretamente e incorporando uma sólida ciência de materiais, esses componentes podem proteger os ativos e o meio ambiente, ajudando a reduzir interrupções não planejadas e riscos de incêndio por mais de 40 anos. Até 25% dos incêndios associados aos sistemas de distribuição de energia podem ser evitados com os controles de engenharia adequados.
Junte-se aos especialistas da TE Connectivity e ao seu Distribuidor Autorizado WESCO neste webinar para saber mais sobre as últimas inovações da ciência dos materiais que podem reduzir o impacto da vida selvagem em seus ativos, minimizar interrupções não planejadas e aumentar a eficiência.
Nicole Rodriguez, gerente de desenvolvimento de negócios da Wildlife and Asset Protection. Ela tem formação em biologia de serviços públicos e possui uma certificação de arborista de serviços públicos da ISA.