Pular navegação
Todos os produtos
Produtos da LADD
Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
MINHAS FERRAMENTAS
Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Aeroespaço
Avançando na conectividade de aeronaves com soluções SPE
Saiba como as soluções de Ethernet de par único podem ajudar a enfrentar os desafios exigentes de conectividade e tamanho, peso e potência (SWaP) nas aeronaves de hoje e do amanhã
No aniversário de Orville Wright, Mathew McAlonis, parceiro técnico da TE, examina os recentes avanços que permitem o futuro do voo.
As terminações desconectáveis e juntas de média tensão da TE respondem aos desafios colocados pela umidade, salinidade e condições de alta temperatura do aeroporto de Mascate.
Verifique essas 5 perguntas para entender o que os engenheiros de design precisam considerar ao especificar um relé para o espaço.
A história entre a TE Connectivity e o telescópio James Webb começou com um encontro casual e permitirá aos astrônomos capturar imagens científicas como nunca antes.
O SpaceVPX é um padrão para os componentes de sistemas espaciais. Ele garante a interoperabilidade e adiciona largura de banda de maneira econômica para os sistemas espaciais do futuro.
Entender os fatores que influenciam o custo e o desempenho dos conectores para aeronaves espaciais pode ajudar a atingir os objetivos de missão crítica de satélites LEO.
Os satélites em Órbita Terrestre Baixa têm o poder de levar o acesso à Internet em tempo real, confiável e econômico para áreas remotas ou inacessíveis em todo o mundo.
Interconexões e cabeamentos avançados mais leves podem contribuir significativamente reduzir o peso de sistemas aviônicos AAM e eVTOL sem comprometer o desempenho.
A mudança dos satélites GEO para os satélites LEO produzidos em massa está aumentando a demanda por componentes comerciais prontos para o uso para reduzir custos e prazos.
A conectividade avançada em aeronaves comerciais está ajudando os passageiros a permanecerem conectados quando viajam.
Aeronaves comerciais estão lidando com mais dados para operações de voo. Da navegação ao fly by wire (sistema de controle por cabo elétrico), a eletrônica está permitindo maiores níveis de conectividade dos passageiros.
Como as aeronaves comerciais oferecem mais serviços aos passageiros — de vídeo sob demanda a acesso à Internet — o backbone de interconexão que fornece serviços para cada assento deve acomodar os requisitos de largura de banda mais altos. Ao mesmo tempo, os fabricantes de aeronaves estão procurando soluções plug and play que são instaladas facilmente, são robustas e confiáveis e requerem pouca ou nenhuma manutenção. Dada a vida útil das aeronaves comerciais, uma camada física que possa acomodar futuras atualizações da eletrônica é igualmente desejável
Protocolos comerciais em aplicações aeroespaciais apresentam aos designers desafios de equilibrar o padrão com as necessidades especiais da aplicação. Na camada física, os cabos usados para Ethernet Gigabit e 10 Gigabit, USB, IEEE 1394 e outros são um exemplo primordial desse ato de equilíbrio. Os padrões para esses protocolos detalham requisitos elétricos e estruturais para os cabos. Um dos objetivos dos padrões é caracterizar cabos com especificidade suficiente para que possam ser conectados com confiança à aplicação.
A principal escolha de um designer para controlar circuitos de alta potência, os contatores atualmente têm operação mais eficiente e mais inteligente para proteger contra sobrecorrentes e falhas.
Embora a tecnologia de nanotubos de carbono (CNT) tenha gerado interesse generalizado por aplicações que vão de semicondutores a médicos, uma área que é foco de pesquisa na TE Connectivity são cabos elétricos de alto desempenho.
Para aplicações de computação embutidas no setor aeroespacial, a Aviônica Modular Integrada (IMA) é um fator importante para alcançar a flexibilidade. Com os aviônicos distribuídos ganhando nova popularidade como forma de obter IMA, os projetistas de aeronaves estão aproveitando os recentes avanços em embalagens para tornar os sistemas distribuídos mais simples e econômicos.
À medida que as aplicações militares e aeroespaciais avançam para redes Gigabit e 10G, a tecnologia dos conectores militares padrão não acompanha o ritmo. Para avaliar a adequação de vários conectores, testamos a paradiafonia diferencial em conexões com um conector tradicional MIL-DTL-38999 e dois conectores da TE Connectivity projetados especificamente para aplicações gigabit e 10G.