Notícias da TE: A TE Connectivity lança conectores e conjuntos de cabos MezzaWave de 56G

Projetados para suportar taxas de dados de até 56 Gbps PAM4 em ambientes de alta densidade, esses produtos contribuem para proporcionar conectividade de alto desempenho e integridade de sinal excepcional para sistemas avançados.

Publicado

03/16/26

Consultas de mídia

John Lindsey

TE Connectivity

Tel.: +1 (717) 315-9422

E-mail: john.b.lindsey@te.com

16 de março de 2026

HARRISBURG, Pensilvânia

A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, lançou seus conectores e conjuntos de cabos MezzaWave de 56G, que contribuem para o funcionamento de aplicações exigentes, incluindo IA de ponta, centros de dados, automação industrial, robótica, bem como os setores aeroespacial e de defesa.
 

Projetada para oferecer uma integridade de sinal notável, a família de conectores MezzaWave de alta velocidade e alta densidade de 56 G da TE é baseada em uma plataforma de matriz de pinos abertos que suporta taxas de dados de até 56 Gbps PAM4 para sistemas modulares de última geração.
 

A série oferece flexibilidade de projeto com uma opção de passo de 1,27 mm, número de pinos que varia de 80 a 560 e alturas de empilhamento de 7 a 10 mm. Além disso, oferece compatibilidade direta, permitindo a substituição imediata de componentes existentes sem a necessidade de reprojeto.
 

Ao combinar a tecnologia avançada de matriz de esferas (BGA) com um projeto mecânico reforçado, os conectores MezzaWave suportam de forma confiável a transmissão de dados em alta velocidade e são classificados para até 1.000 ciclos de acoplamento, além de uma ampla faixa de temperatura de operação que vai de -55 °C a 125 °C. Esses conectores estão em conformidade com as normas da VMEbus International Trade Association (VITA) e do American National Standards Institute (ANSI) e oferecem flexibilidade superior de roteamento e aterramento para um desempenho otimizado do sistema.
 

“À medida que as taxas de transmissão de dados continuam a aumentar, os clientes precisam de soluções de interconexão capazes de oferecer desempenho e confiabilidade”, comenta Quinnie Lu, gerente de produtos da TE Connectivity. “Nossos conectores e conjuntos de cabos MezzaWave de 56G oferecem diversas opções de configuração para ajudar a atender aos requisitos de seus sistemas, além de modularidade que permite atualizações sem interrupções.”

Principais vantagens dos conectores e conjuntos de cabos MezzaWave de 56G da TE:

  • Suporte de dados de alto desempenho — projetado para lidar com taxas de dados de até 56 Gbps PAM4, ajudando a manter a integridade do sinal em sistemas de alta densidade.

  • Flexibilidade de projeto - várias opções de número de pinos, alturas de empilhamento e um espaçamento de 1,27 mm ajudam a otimizar a área ocupada e o roteamento. Os pinos de alimentação de 1,6 A estão integrados ao conector, o que ajuda a reduzir o número de componentes.

  • Atualizações sem complicações e boa relação custo-benefício - a compatibilidade direta permite a substituição imediata de componentes existentes, reduzindo o esforço de reprojeto, o tempo e os custos. A tecnologia BGA dos conectores também oferece um potencial de redução de custos.

  • Confiabilidade para ambientes exigentes - as terminações com esferas de solda contribuem para uma melhor conexão, e um design mecânico robusto garante um desempenho consistente. Está em conformidade com as normas VITA 57.1 – FMC e VITA 57.4 – FMC+ relativas à interoperabilidade e integração de sistemas.
Conectores e Conjuntos de Cabeamento MezzaWave de 56G da TE Connectivity

Conectores e Conjuntos de Cabeamento MezzaWave de 56G da TE Connectivity

Informações Adicionais

Saiba mais sobre os conectores e conjuntos de cabeamento 56G MezzaWave.

Sobre a TE Connectivity

TE Connectivity plc (NYSE: TEL) é uma empresa líder global em tecnologia industrial que está criando um futuro mais seguro, sustentável, produtivo e conectado. Como parceiro de confiança em inovação, nossa ampla gama de soluções de conectividade e sensores permite a distribuição de energia, sinais e dados para impulsionar o transporte de última geração, redes de energia, fábricas automatizadas, centros de dados que viabilizam a inteligência artificial e muito mais. Nossos mais de 90.000 funcionários, incluindo 10.000 engenheiros, trabalham em estreita colaboração com clientes em aproximadamente 130 países. Em um mundo que avança a passos largos, a TE garante que CADA CONEXÃO SEJA IMPORTANTE. Saiba mais no nosso site www.te.com e no LinkedIn, Facebook, WeChat e Instagram.