Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Dans cet épisode de la série SMARTER WITH SENSORS, notre expert en capteurs techniques présente le capteur de température numérique TSYS03. Regardez cette courte vidéo pour découvrir les applications où le TSYS03 est utilisé, les détails techniques, le fonctionnement du capteur de température numérique et plus encore.
Introduction :
Bienvenue dans les premières vidéos de « Smarter with Sensors ». Je suis Devin Brock, responsable connaissance produits et formation chez TE Connectivity Sensor Solutions.
1) La demande en capteurs numériques est en hausse
Pourquoi est-ce une tendance ?
Le marché mondial des capteurs est voué à une croissance fulgurante dans un avenir proche. Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial des capteurs devrait atteindre environ 266,27 milliards de $ d’ici la fin 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % pour la période de prévision 2017-2023. Les prévisions concernant les capteurs numériques varient dans une certaine mesure, mais leur croissance devrait être plus rapide que celle du marché global des capteurs et deux fois plus rapide que celle du marché industriel global.
2) Comparaison des technologies
Pourquoi le numérique ?
Pourquoi les capteurs numériques sont-ils de plus en plus populaires ? Les capteurs numériques, notamment les capteurs de température numériques, présentent de nombreux avantages par rapport à leurs homologues analogiques. Tout d’abord, du point de vue de la précision : la précision totale du système pour les capteurs de température analogiques tels que les thermistances NTC et les RTD comprend non seulement les erreurs associées au capteur lui-même, mais doit également inclure les erreurs liées aux circuits utilisés pour lire le capteur, y compris les résistances de rappel (« pull-up »), les convertisseurs A/N et les amplificateurs, entre autres. Pour un capteur numérique, la précision du système est celle du capteur, car ce dernier renvoie une valeur unique pour son relevé. En ce qui concerne la consommation d’énergie, la plupart des capteurs analogiques sont toujours allumés et le diviseur de tension ou le circuit à courant constant consomme toujours une quantité importante d’énergie du système. En revanche, un capteur numérique consomme généralement très peu d’énergie et la plupart d’entre eux peuvent être mis en mode veille. Ils ne s’activeront qu’en cas de besoin pour générer un relevé, préservant ainsi l’énergie du système. Ils sont idéaux pour les applications alimentées par batterie. Les capteurs numériques offrent également une meilleure fiabilité des données, car les données numériques sont soit valides, soit nulles, et la plupart des capteurs ont des fonctions d’autodiagnostic pour renforcer cette fiabilité. La qualité des données des capteurs analogiques, en revanche, est sensible au bruit de circuit et à la conversion A/N. Leur fiabilité peut se dégrader avec le temps en raison de la résistance des contacts et des fils ainsi que de la dérive de l’élément de détection. Du point de vue de l’intégration, les capteurs analogiques nécessitent des circuits externes étendus, des tables de correspondance et une validation du système, tandis que les capteurs numériques fournissent des données avec un simple appel d’E/S et une conversion de données directe. Concernant le rapport coût/précision, les capteurs analogiques nécessitent des circuits externes, une alimentation en tension stable et un convertisseur A/N de qualité afin de fournir des relevés précis. Globalement, le coût et la précision du système sont restés relativement stables pour les capteurs analogiques, avec des améliorations progressives. Les capteurs de température numériques, quant à eux, ont vu leur précision s’améliorer de façon spectaculaire ces dernières années et leur coût a considérablement baissé à mesure que les capteurs numériques ont évolué.
3) Domaines d’application de la série de capteurs de température numériques TSYS
3.1 Systèmes de CVCR
Le TSYS03 convient parfaitement à toute une série d’applications, notamment les systèmes de CVCR. Ces systèmes nécessitent des données précises sur la température, afin d’assurer un environnement confortable pour les personnes à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Le TSY03 est idéal, car il fournit des données de température précises sans étalonnage nécessaire et présente une véritable configuration prête à l’emploi. Il se connecte directement au bus I2C avec un jeu de commandes simple qui rationalise la programmation.
3.2 Systèmes de soins de santé
Les capteurs de température numériques comme le TSYS03 peuvent également jouer un rôle central dans de nombreuses applications de soins de santé. Sa petite taille et sa grande précision fournissent des informations précises et fiables sur la température dans une variété d’applications médicales. Le TSYS03 fournit des données dans un format numérique direct. Il combine un élément de détection de température avec un convertisseur A/N, un amplificateur et un circuit d’interface qui permet une connexion directe à un bus I2C.
3.3 Appareils mobiles
Une autre application bien adaptée au TSYS03 est celle des appareils mobiles et des appareils portatifs de fitness. La taille miniature du TSYS03 minimise l’espace nécessaire au circuit imprimé. De plus, sa faible consommation d’énergie et son option de mode veille le rendent idéal pour les applications avec alimentation par batterie et les situations où la consommation d’énergie est un facteur important.
3.4 Stations météorologiques
Les stations météorologiques, commerciales et résidentielles, sont un autre domaine où le TSYS03 peut être utilisé. Sa large plage de températures de fonctionnement allant de -40 à +125 °C et sa grande précision le rendent bien adapté aux applications extérieures et potentiellement coûteuses
3.5 Systèmes de confort pour l’automobile
Les systèmes de confort pour l’automobile sont un autre domaine d’application où le TSYS03 fait des merveilles. Sa plage de températures de fonctionnement répond aux besoins de l’industrie automobile et sa petite taille lui permet d’être intégré dans des espaces restreints et de réagir rapidement aux changements de température
4) Description du produit
Les capteurs de température de la série TSYS03 de TE Connectivity (TE) sont conçus pour fournir des mesures de température très précises dans un boîtier de montage en surface miniature TDFN8 ou ultra-petit XDFN6, avec de très faibles besoins en énergie. Ces capteurs sont étalonnés en usine et sont disponibles avec une sortie numérique I2C. Ils fonctionnent sur une large plage de température allant de -40 °C à +125 °C. Ils sont également adaptés à une large plage de tension. De plus, une adresse I2C programmable permet à plusieurs capteurs TSYS03 de fonctionner sur le même bus I2C. Avec une résolution de 16 bits et une précision de ±0,5 °C, ce capteur est idéal pour une large gamme d’applications.
5) Fonctionnement
Le TSYS03 est un capteur de température entièrement numérique dans un boîtier miniature TDFN8 avec des dimensions de 2,5 x 2,5 x 0,75 mm ou dans un boîtier XDFN6 encore plus petit avec des dimensions de 1,5 x 1,5 x 0,38 mm.
Voici comment cela fonctionne :
6) Récapitulatif
Les capteurs de température numériques offrent un certain nombre d’avantages par rapport aux autres technologies de détection de température, notamment une interface simplifiée, une meilleure précision globale du système, un fonctionnement à faible consommation et un prix compétitif. La petite taille de ce capteur de température numérique permet un temps de réponse thermique plus rapide qui se traduit par des lectures de température plus rapides. Le TSYS03, avec sa conception ASIC améliorée et sa taille de boîtier réduite, offre un rapport qualité-prix exceptionnel.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info