Fabrication des grilles de ventilation EMI (anglais)

Une partie du processus de fabrication des grilles de ventilation EMI en nid d'abeille en aluminium consiste à souder les cadres en aluminium. Cette opération est réalisée en interne à l'aide d'un procédé de soudage TIG (Tungsten Inert gas). Les cadres en « U » sont entaillés et pliés pour obtenir la forme souhaitée, avec une soudure dans un seul coin, tandis que les cadres en « H » doivent être coupés à la longueur souhaitée, avec des coins en onglet, puis soudés aux quatre coins.

Une partie du processus de fabrication des grilles de ventilation EMI en nid d'abeille en aluminium consiste à souder les cadres en aluminium. Cette opération est réalisée en interne à l'aide d'un procédé de soudage TIG (Tungsten Inert gas). Les cadres en « U » sont entaillés et pliés pour obtenir la forme souhaitée, avec une soudure dans un seul coin, tandis que les cadres en « H » doivent être coupés à la longueur souhaitée, avec des coins en onglet, puis soudés aux quatre coins.

 

Finitions

Les grilles de ventilation EMI peuvent être fournies avec une gamme de finitions, notamment :

  • Chrome Trivalent Surtec 650 (conforme à la directive RoHS)
  • Placage d'étain ou de nickel
  • Peintes
  • Chrome Hexalent Alocrome 1200 (non conforme à la directive RoHS)

 

La finition standard de TE (Surtec 650) pour les grilles de ventilation en aluminium est entièrement conforme à la directive RoHS. Le processus interne de TE applique une passivation au chrome Trivalent. La finition de surface est conductrice avec une faible résistance de contact et répond à toutes les exigences de la norme MIL-C-5541F Type II Classe 3 en matière de résistance à la corrosion et de conductivité électrique. Nous sommes également en mesure de proposer une gamme complète de finitions peintes pour compléter notre finition standard Surtec 650. Grâce aux peintures de Trimite, nous proposons une prestation complète de peinture et de préparation conforme aux spécifications DEF STAN, avec des finitions mates et brillantes. De plus, nous pouvons également proposer des finitions mates réfléchissant les infrarouges (IRR) conformes aux normes DEF STAN 00-23, 80-166 et STANAG 2338.

 

Pour les applications moins critiques et commerciales nécessitant une finition protégée, nous recommandons le revêtement en poudre polyester. Il s'agit d'un matériau robuste qui offre une excellente résistance à l'eau douce et salée, à l'essence, à l'huile de lin et aux huiles pénétrantes, ainsi qu'une résistance limitée à divers acides. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur des exemples spécifiques si nécessaire. Le procédé époxy étant une méthode électrostatique, il offre une excellente pénétration des alvéoles, ce qui renforce encore la résistance à la corrosion. Avec ces deux procédés, nous sommes en mesure de proposer une gamme complète de couleurs correspondant aux chartes RAL/BS.