Défis liés à la sécurité et aux fonctions automatisées dans les véhicules commerciaux

Regardez notre webinaire enregistré traitant des défis liés à la sécurité et aux fonctions automatisées dans les véhicules commerciaux. Au cours de cette conversation informative, nos experts abordent votre besoin d’une architecture électronique robuste, les éléments à prendre en compte lors de la conception d’un réseau et la manière dont une bonne conception de connecteur englobe de nombreuses facettes différentes.

Q&R de ce webinaire

Q. Quelles sont les principales différences techniques entre les connecteurs Heavy Duty Sealed Connector Series et les connecteurs MATEnet ?

R. Heavy Duty Sealed Connector Series est un système de connexion qui prend en charge le signal et l’alimentation hybrides. MATEnet est une famille de connecteurs qui prend en charge les protocoles Ethernet automobiles.

 

Q. Avons-nous une vue d’ensemble des protocoles d’échange de données qui peuvent être utilisés pour échanger les données sur de longues distances, par exemple 20 m dans les véhicules utilitaires ? P. ex. le protocole Single Edge Nibble Transmission (SENT) n’est spécifié que jusqu’à des distances de 5 m.

R. Certains protocoles de signalisation différentielle basse tension (LVDS) prendront en charge des longueurs supérieures à 15 m. De nouveaux protocoles Ethernet, comme le 1000BASE-T1 type B sous IEEE 802.3 bp, ont été conçus pour prendre en charge jusqu’à 40 m de longueur. 

 

Q. Pour calculer la fiabilité du connecteur, devons-nous tenir compte de la valeur du temps moyen entre les défaillances (MTBF) ?

R. La meilleure façon de mesurer la fiabilité est de constater les résultats obtenus dans les applications. Il y a trop de variables pour utiliser le MTBF comme indicateur de fiabilité.

 

Q. Quand devons-nous tenir compte de la distance de glissement/distance de sécurité de 2,54 ou 5,08 ?

R. La distance de glissement et celle de sécurité sont plus importantes pour les applications haute tension. Lors de la transmission de données, il n’y aura généralement pas de problèmes avec le glissement/la sécurité. Si vous essayez de faire passer de l’alimentation par la ligne de données, vous devez respecter les exigences en matière de distance de glissement et de sécurité. Nous utilisons généralement les directives CEI pour la conception des connecteurs.

 

Q. Pour le secteur du transport, devons-nous tenir compte de l’UL 94 V0 et de l’inflammabilité lorsque nous choisissons les connecteurs ?

R. Oui, il est important d’en tenir compte en fonction de votre application.

 

Q. Quel est votre point de vue en ce qui concerne les décharges électrostatiques (ESD) ?

R. En général, les protocoles contiennent des lignes directrices sur l’immunité au bruit et d’autres types d’exigences en matière de décharge électrostatique. Il est important de suivre les directives du protocole et de s’assurer que les composants les respectent également.

 

Q. Qu’en est-il des problèmes d’interférence électromagnétique (EMI) liés aux connecteurs ? Une recommandation ?

R. Il est important que les composants du connecteur soient conformes aux paramètres et répondent aux exigences de performance des canaux telles qu’établies par le protocole de communication. 

Heavy Duty Sealed Connector Series, MATEnet, TE Connectivity et TE connectivity (logo) sont des marques déposées.