Instructions de sertissage de contact AMPSEAL (1,3 mm) (anglais)

Découvrez comment sertir nos contacts AMPSEAL (1,3 mm). Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.

Sertissage de contact

  1. Commencez avec un fil dénudé.
  2. Placez la pince à sertir en position ouverte.
  3. Placez le contact dans le logement correct de la matrice.
  4. Fermez partiellement l’outil jusqu’à ce que le contact soit maintenu en place.
  5. Insérez le fil dénudé dans le contact.
  6. Refermez les poignées jusqu’à ce que le cliquet se libère.
  7. Le cliquet ne se relâche que lorsque l’outil est complètement fermé et que le sertissage est terminé.
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur AMPSEAL (anglais)

Découvrez nos connecteurs AMPSEAL, conçus pour les applications de câble à carte dans des environnements difficiles. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.