Fonctionnement du capteur anti-effraction : Tests en direct et résultats (anglais)

Que se passe-t-il lorsque des attaquants tentent de forcer, de percer, de découper, de congeler ou d’endommager chimiquement un système électronique sécurisé ? Dans cette démonstration, Brian Clark, architecte système chez TE Connectivity, montre comment le capteur anti-agressions de TE identifie les différentes tentatives d’intrusion physique et réagit en temps réel.

Une série de tests en direct — forçage, perçage, découpe, exposition à des températures cryogéniques et immersion dans des produits chimiques — montre comment le capteur détecte les atteintes physiques en surveillant les changements d’état électrique et déclenche immédiatement une alerte. La vidéo montre également comment ces alertes immédiates en cas d’agression permettent aux entreprises de protéger les données sensibles, d’avertir le personnel de sécurité et de rendre les systèmes inopérants lorsqu’une atteinte est détectée. Elles contribuent ainsi à protéger les équipements électroniques critiques contre les attaques physiques sophistiquées.